Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Palablras clave: 5
160
Unidades
160
Tipos de archivo
160
Categorías
160
Clasificaciones
160
Festo
Número de artículo (TNR)
160
Tipo (TYP)
160
Flujo (MS)
160
Diámetro nominal (NW)
160
Margen de temperatura del fluido (TB)
160
Material del cuerpo (WG)
160
Material del cuerpo, actuador (WGA)
160
Juntas (DM)
160
Tamaño del actuador (AG)
160
Presión de funcionamiento (BD)
160
LABS-sustainability (LABS)
160
Homologación UE (ZUL)
160
Rosca (G)
160
Largo (L1)
160
Largo (L2)
160
Diámetro (D)
160
K
160
Alto (H)
160
Ancho de la boca de la llave (SW)
160
Profundidad (T)
160
Peso (CNSMASSEXACT)
160
GTIN
160
Información REACH disponible (REACH)
160
REACH SVHCs > 0,1% (REACHSVHC)
160
REACH CAS-Nr. (REACHHAZSUBS)
160
REACH SCIP-ID (REACHSCIP)
160
REACH last update (DD.MM.YYYY) (REACHVALDATE)
160
Filtro
Festo Catálogo CAD

Festo Catálogo CAD

VZXFHere you will find the CAD models of Festo
ES
Filtro de catálogos
All delivery countries/regions
All markets
Branches:
España
Barcelona
Festo Pneumatic, S.A.U.
Landesgesellschaft
Avenida Granvia, 159, , Distrito Económico Granvia L'H
ESBarcelona
+34 93 261 64 00
+34 93 261 64 20