Palablras clave: 94
10 229
Enriquecimientos
9906
Unidades
10 227
Tipos de archivo
10 229
Funken
Weight (CNSMASSEXACT)
7453
Pressure difference (DD)
321
Safety type (SA)
321
Number of poles (PZ)
321
Type (TYP)
321
Sync. Rev. Range. at 50 Hz (SD)
197
Flow (VS)
321
From 10 Hz (SD1)
321
To 60 Hz (SD2)
321
Engine power (ML)
321
Rated current (A) at 400V / 50Hz or 230V / 50Hz (NS)
295
Size (BG)
321
Design type (BA)
321
Specification (ASTEXT)
10 227
Rated current at 400V / 50Hz or 230V / 50Hz (NS)
26
Filtro
Catálogo Spark CAD
Aquí encontrará los modelos 3D de Funken Kunststoffanlagen GmbH. El catálogo contiene datos de las áreas de productos para ventiladores centrífugos y de techo, así como accesorios de ventilación.