Palablras clave: 1186
83 423
Enriquecimientos
4795
Funcionalidades
57 408
Países/regiones de entrega
138
Unidades
83 271
Tipos de archivo
83 271
Categorías
63 748
Clasificaciones
63 748
Normas
14 761
Certificados
82 404
KIPP
Material (MATERIAL)
41 812
Anchura (B)
44 864
Diámetro (D1)
55 710
Diámetro (D2)
58 649
Altura (H)
58 354
Longitud (L)
62 017
Longitud (L1)
22 770
Poids (GEW)
82 713
Número de tarifa aduanera (ZTN)
83 168
EAN-Nr. Kipp (EAN)
83 246
End of life (EOL)
74 168
Plazo de entrega estándar (STDLZ)
68 577
Instrucciones de uso y mantenimiento (WARTUNG)
77 670
Rosca (D1)
704
Rosca (D)
391
Fuerza de adherencia (H)
24
Filtro
KIPP Catálogo CAD

KIPP Catálogo CAD

ELEMENTOS DE MANDOHere you will find the CAD models of KIPP from the areas of Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas, Empuñaduras, botones, Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas, Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento, Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas, Bisagras, Pies regulables, Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles, Carriles telescópicos, Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa, Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza, Elementos de sujeción, Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola, Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables, Elementos de máquinas, elementos de dispositivos, Articulaciones, Imanes, Elementos de absorción, Indicadores de nivel, tornillos tapón, Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja, Tecnología de transporte, Herramientas, artículos para talleres
ES
Filtro de catálogos
All delivery countries/regions
All markets