Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Palablras clave: 1342
91 759
Enriquecimientos
4821
Funcionalidades
58 834
Países/regiones de entrega
138
Unidades
91 588
Tipos de archivo
91 591
Categorías
65 579
Clasificaciones
65 579
Normas
15 373
Certificados
89 732
KIPP
Material (MATERIAL)
46 681
Anchura (B)
48 774
Diámetro (D)
49 897
Diámetro (D1)
59 257
Diámetro (D2)
64 173
Longitud (L)
69 088
Longitud (L1)
26 158
Poids (GEW)
90 981
Número de tarifa aduanera (ZTN)
91 504
EAN-Nr. Kipp (EAN)
91 551
End of life (EOL)
76 543
Plazo de entrega estándar (STDLZ)
86 258
Instrucciones de uso y mantenimiento (WARTUNG)
86 081
Rosca (D1)
734
Rosca (D)
451
Länge (L1)
311
Filtro
KIPP Catálogo CAD

KIPP Catálogo CAD

Seleccione piezas operativas y tecnología de sujeción de KIPP, así como otros componentes, y descargue gratuitamente modelos CAD en formatos nativos o neutros como STEP en 3Dfindit.

Utilice los modelos directamente para el diseño y la planificación técnica.

Filtro de catálogos

Elementos de mando y técnica de sujeción KIPP Modelos CAD

Las piezas de accionamiento y la técnica de sujeción se utilizan en la construcción de máquinas, la construcción de dispositivos y el diseño de instalaciones para realizar mecánicamente funciones como sujetar, posicionar, bloquear o ajustar. KIPP ofrece componentes estandarizados como palancas de sujeción, empuñaduras, pomos, palancas de sujeción y otros elementos funcionales de máquinas que se integran con precisión en conjuntos técnicos.

Utilice los modelos CAD verificados por el fabricante de KIPP en 3Dfindit para integrar los componentes directamente en su diseño. Seleccione una variante o diseño adecuado y descargue el modelo en formato CAD nativo o neutral. Utilice los datos CAD para la planificación del diseño, la comprobación de colisiones, la comprobación de la instalación o la documentación técnica. Los modelos pueden integrarse directamente en los flujos de trabajo CAD existentes y respaldan el desarrollo de productos digitales de principio a fin, desde la fase de concepto hasta el diseño detallado.

Branches:
Lineta Sociedad Anonima
Handelsvertretung
Provenza, 228
ESBarcelona
+34934543102
+34934542876 
Compare multiple parts
Add at least 2 products with