Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Palablras clave: 8
6
Unidades
6
Tipos de archivo
6
Lumenpulse
carga aparente (APPARENT_LOAD)
6
código de montaje (ASSEMBLY_CODE)
6
altura base (BASE_HEIGHT)
6
desplazamiento base (BASE_OFFSET)
6
calcular el coeficiente de utilización (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
6
diámetro de la cubierta (CANOPY_DIAMETER)
6
altura del toldo (CANOPY_HEIGHT)
6
coeficiente de utilización (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
6
filtro de color (COLOR_FILTER)
6
descripción del conector (CONNECTOR_DESCRIPTION)
6
coste (COST)
6
corte con huecos al cargar (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
6
elevación por defecto (DEFAULT_ELEVATION)
6
descripción (DESCRIPTION)
6
opción de diseño (DESIGN_OPTION)
6
diámetro (DIAMETER)
6
atenuación de la lámpara cambio de temperatura de color (DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT)
6
diámetro de la cúpula (DOME_DIAMETER)
6
opción cúpula (DOME_OPTION)
6
emitir desde longitud de línea (EMIT_FROM_LINE_LENGTH)
6
opción de lente plana (FLAT_LENS_OPTION)
6
altura (HEIGHT)
6
host (HOST)
6
color inicial (INITIAL_COLOR)
6
lámpara (LAMP)
6
fabricante (MANUFACTURER)
6
modelo (MODEL)
6
número de omniclase (OMNICLASS_NUMBER)
6
título omniclase (OMNICLASS_TITLE)
6
nombre del producto (PRODUCT_NAME)
6
url (URL)
6
versión (VERSION)
6
sourceurl (SOURCEURL)
6
nombre (NAME)
6
Filtro
Lumenpulse Catálogo CAD

Lumenpulse Catálogo CAD

LumendomeHere you will find the CAD models of Lumenpulse
Filtro de catálogos
Compare multiple parts
Add at least 2 products with