Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GEFDH-H24-L100

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
代码
DM
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸
W
滑块尺寸
B
滑块尺寸
L1
滑块尺寸
L2
滑块尺寸
M
滑块尺寸
T
滑块尺寸
G
滑块尺寸
H2
1
2
3
4
GEFD-H24-L100
GEFD
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
15
24
100
NONE
4.5
18.5
52
41
40.1
23.1
M5
5.0
5.7
5.5
GEFDH-H24-L100
GEFDH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
15
24
100
NONE
4.5
18.5
52
41
40.1
23.1
M5
5.0
5.7
5.5
GEF2D-H24-L103
GEF2D
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
15
24
103
NONE
4.5
18.5
52
41
40.1
23.1
M5
5.0
5.7
5.5
GEF2DH-H24-L103
GEF2DH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
15
24
103
NONE
4.5
18.5
52
41
40.1
23.1
M5
5.0
5.7
5.5
Show compressed display (4 configurable products)
Shorttext低组装中载型直线导轨--法兰型
Últimos cambios28.11.2025 23:37:46
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties