Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
GMSWL - 微型宽幅直线导轨-加长·不锈钢
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
GMSWL - 微型宽幅直线导轨-加长·不锈钢
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GMSWLH-H6.5-L50
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
代码
DM
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸W
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸C
C
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸L1
L1
滑块尺寸M×ι
MXE1
滑轨尺寸WR
WR
滑轨尺寸WB
WB
1
2
3
4
GMSWL-H6.5-L50
GMSWL
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
5
6.5
50
NONE
1.5
3.5
17
13
11.0
16.5
24.5
M2x1.5
10
0
GMSWLH-H6.5-L50
GMSWLH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
5
6.5
50
NONE
1.5
3.5
17
13
11.0
16.5
24.5
M2x1.5
10
0
GMSW2L-H6.5-L100
GMSW2L
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
5
6.5
100
NONE
1.5
3.5
17
13
11.0
16.5
24.5
M2x1.5
10
0
GMSW2LH-H6.5-L100
GMSW2LH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
5
6.5
100
NONE
1.5
3.5
17
13
11.0
16.5
24.5
M2x1.5
10
0
Show compressed display (4 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- GMSWL
Shorttext
微型宽幅直线导轨-加长·不锈钢
Últimos cambios
28.11.2025 23:37:46
Unidad
Palablras clave
Automated
Equipment Components
Gallery
Guides
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties