Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMFRB - 法兰型直线轴承 反向沉孔·单衬型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMFRB - 法兰型直线轴承 反向沉孔·单衬型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LMFRB-d12
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
订购编号
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
壳体材质
MAT1
壳体硬度
HRD
壳体表面处理
SUR
滚珠材质
MAT2
保持器材质
MAT3
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
内径dr公差
DRTOL
球列数
QLS
D容差
D
D容差 无表面处理
DTOL1
D容差 有表面处理
DTOL2
法兰D1
D1
法兰K
K
法兰H
H
法兰A
A
法兰C
C
法兰F
F
连接孔d1
DD1
连接孔d2
D2
连接孔h
H1
1
2
3
4
5
6
7
LMFRB-d8
LMFRB
圆法兰
相当于SUJ2
HRC58~
无
GCr15
树脂
-20~80
8.000
0/-0.009
4.000
15.000
0/-0.013
0/-0.018
32.000
25.000
5.000
24.000
24.000
0.000
3.500
6.000
3.100
LMFRB-d10
LMFRB
圆法兰
相当于SUJ2
HRC58~
无
GCr15
树脂
-20~80
10.000
0/-0.009
4.000
19.000
0/-0.016
0/-0.021
40.000
30.000
6.000
29.000
29.000
0.000
4.500
7.500
4.100
LMFRB-d12
LMFRB
圆法兰
相当于SUJ2
HRC58~
无
GCr15
树脂
-20~80
12.000
0/-0.009
4.000
21.000
0/-0.016
0/-0.021
42.000
32.000
6.000
32.000
32.000
0.000
4.500
7.500
4.100
LMFRB-d16
LMFRB
圆法兰
相当于SUJ2
HRC58~
无
GCr15
树脂
-20~80
16.000
0/-0.009
4.000
28.000
0/-0.016
0/-0.021
48.000
37.000
6.000
38.000
31.000
22.000
4.500
7.500
4.100
LMFRB-d20
LMFRB
圆法兰
相当于SUJ2
HRC58~
无
GCr15
树脂
-20~80
20.000
0/-0.010
5.000
32.000
0/-0.019
0/-0.025
54.000
42.000
8.000
43.000
36.000
24.000
5.500
9.000
5.100
LMFRB-d25
LMFRB
圆法兰
相当于SUJ2
HRC58~
无
GCr15
树脂
-20~80
25.000
0/-0.010
6.000
40.000
0/-0.019
0/-0.025
62.000
50.000
8.000
51.000
40.000
32.000
5.500
9.000
5.100
LMFRB-d30
LMFRB
圆法兰
相当于SUJ2
HRC58~
无
GCr15
树脂
-20~80
30.000
0/-0.010
6.000
45.000
0/-0.019
0/-0.025
74.000
58.000
10.000
60.000
49.000
35.000
6.600
11.000
6.100
Show compressed display (7 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- LMFRB
Shorttext
法兰型直线轴承 反向沉孔·单衬型
Últimos cambios
28.11.2025 23:37:46
Unidad
Palablras clave
Automated
Ball Bearings
Equipment Components
Gallery
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties