Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDZNAB-M8-H55

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
握柄部材质
CZ1
握柄部颜色
YS1
底座部材质
CZ2
底座部表面处理
BMCL2
M
M [mm]
H
H [mm]
L
L [mm]
D
D [mm]
d
DD [mm]
B1
B1 [mm]
S
S [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
HDZNAB-M8-H55
HDZNAB
带扳手槽型
PA
黑色
S45C
镀铬
8
55
55.5
19.0
12.5
16
12
0.042
hdznab.pdf
HDZNAB-M8-H81
HDZNAB
带扳手槽型
PA
黑色
S45C
镀铬
8
81
80.0
19.0
12.5
16
12
0.080
hdznab.pdf
HDZNAB-M10-H104
HDZNAB
带扳手槽型
PA
黑色
S45C
镀铬
10
104
103.5
22.0
16.0
18
14
0.155
hdznab.pdf
Show compressed display (3 configurable products)
Shorttext活节可折手柄 带扳手槽型
Últimos cambios28.11.2025 23:37:33
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties