Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LMSW-d20

Expand Table
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
内置直线轴承
ZC
箱体材质
MAT
箱体表面处理
SUR
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
容差 单衬
R1
容差 双衬
R2
容差 短型
R3
容差 中型
R4
h
XH [mm]
H
H [mm]
G
G [mm]
A
A [mm]
W
W [mm]
D
D [mm]
J
J [mm]
E
E [mm]
M
M1
S2
S2 [mm]
I
I [mm]
(X)
X [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LMSW-d8
LMSW
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
8
0/0.009
0/-0.10
0/-0.009
0/-0.010
11
22.0
18.0
6
34
17
24.0
5.00
M4
3.4
8
16.0
LMSW-d10
LMSW
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
10
0/0.009
0/-0.10
0/-0.009
0/-0.010
13
26.0
21.0
8
40
20
28.0
6.00
M5
4.3
12
15.5
LMSW-d12
LMSW
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
12
0/0.009
0/-0.10
0/-0.009
0/-0.010
15
28.0
24.0
8
42
21
30.5
5.75
M5
4.3
12
17.5
LMSW-d16
LMSW
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
16
0/0.009
0/-0.10
0/-0.009
0/-0.010
19
38.5
32.5
9
50
25
36.0
7.00
M5
4.3
12
19.8
LMSW-d20
LMSW
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
20
0/-0.010
0/-0.012
0/-0.010
0/-0.012
21
41.0
35.0
11
54
27
40.0
7.00
M6
5.2
12
21.0
LMSW-d25
LMSW
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
25
0/-0.010
0/-0.012
0/-0.010
0/-0.012
26
51.5
42.0
12
76
38
54.0
11.00
M8
7.0
18
36.0
LMSW-d30
LMSW
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
30
0/-0.010
0/-0.012
0/-0.010
0/-0.012
30
59.5
49.0
15
78
39
58.0
10.00
M8
7.0
18
39.9
LMSW-d35
LMSW
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
35
0/-0.012
0/-0.015
0/-0.012
-
34
68.0
54.0
18
90
45
70.0
10.00
M8
7.0
18
53.0
LMSW-d40
LMSW
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
40
0/-0.012
0/-0.015
0/-0.012
-
40
78.0
62.0
20
102
51
80.0
11.00
M10
8.7
25
61.0
LMSW-d50
LMSW
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
50
0/-0.012
0/-0.015
0/-0.012
-
52
102.0
80.0
25
122
61
100.0
11.00
M10
8.7
25
81.0
Show compressed display (10 configurable products)
Shorttext箱式直线轴承加宽短型/加宽中型/单衬型/双衬型
Últimos cambios28.11.2025 23:37:46
Unidad