Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LMSWMX-d20

Expand Table
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
内置直线轴承
ZC
箱体材质
MAT
箱体表面处理
SUR
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
容差 单衬
R1
容差 双衬
R2
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
h
XH [mm]
H
H [mm]
G
G [mm]
A
A [mm]
W
W [mm]
J
J [mm]
E
E [mm]
S1
S1 [mm]
S2
S2 [mm]
I
I [mm]
X
X [mm]
M1
M1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LMSWMX-d10
LMSWMX
单衬
LMMXB
铝合金
阳极氧化
-20~80
10
0/-0.009
0/-0.010
45
21
13
26.0
21.0
8
40
28.0
6.00
5
4.3
12
15.5
7.5
LMSWMX-d12
LMSWMX
单衬
LMMXB
铝合金
阳极氧化
-20~80
12
0/-0.009
0/-0.010
47
26
15
28.0
24.0
8
42
30.5
5.75
5
4.3
12
17.5
7.0
LMSWMX-d16
LMSWMX
单衬
LMMXB
铝合金
阳极氧化
-20~80
16
0/-0.009
0/-0.010
56
34
19
38.5
32.5
9
50
36.0
7.00
5
4.3
12
19.8
6.5
LMSWMX-d20
LMSWMX
单衬
LMMXB
铝合金
阳极氧化
-20~80
20
0/-0.010
0/-0.012
64
40
21
41.0
35.0
11
54
40.0
7.00
6
5.2
12
21.0
7.5
LMSWMX-d25
LMSWMX
单衬
LMMXB
铝合金
阳极氧化
-20~80
25
0/-0.010
0/-0.012
85
50
26
51.5
42.0
12
76
54.0
11.00
8
7.0
18
36.0
4.5
LMSWMX-d30
LMSWMX
单衬
LMMXB
铝合金
阳极氧化
-20~80
30
0/-0.010
0/-0.012
92
58
30
59.5
49.0
15
78
58.0
10.00
8
7.0
18
39.9
5.5
LMSWMX-d35
LMSWMX
单衬
LMMXB
铝合金
阳极氧化
-20~80
35
0/-0.012
0/-0.015
102
60
34
68.0
54.0
18
90
70.0
10.00
8
7.0
18
53.0
6.0
LMSWMX-d40
LMSWMX
单衬
LMMXB
铝合金
阳极氧化
-20~80
40
0/-0.012
0/-0.015
114
60
40
78.0
62.0
20
102
80.0
11.00
10
8.7
25
61.0
5.5
LMSWMX-d50
LMSWMX
单衬
LMMXB
铝合金
阳极氧化
-20~80
50
0/-0.012
0/-0.015
138
80
52
102.0
80.0
25
122
100.0
11.00
10
8.7
25
61.0
5.5
Show compressed display (9 configurable products)
Shorttext箱式直线轴承加宽自润滑型
Últimos cambios28.11.2025 23:37:46
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeLMSWMX-d20