LMSSLL-d20-L150-1

Expand Table
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
导向轴材质
MAT1
导向轴表面处理
SUR1
支撑座材质
MAT2
支撑座表面处理
SUR2
内径dr
DR
节距P
P [mm]
长度L
L [mm]
M
滑块数量
HKSL
h2
H2 [mm]
D
D [mm]
W
W [mm]
g
G1 [mm]
h1
H1 [mm]
θ
JD1 [°]
K
K1 [mm]
S1
S11
I
I [mm]
A
A [mm]
重量
ZL [g]
动载荷C
DZH [kgf]
1
2
3
4
5
LMSSLL-d16-L150-1
LMSSLL
双衬型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
16
150
150.000
85
1
20
22.500
45
33
10.000
80°
60
M5
12
9
300
154.8
LMSSLL-d20-L150-1
LMSSLL
双衬型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
20
150
150.000
96
1
23
24.000
48
39
10.000
60°
70
M6
12
11
400
176.4
LMSSLL-d25-L200-1
LMSSLL
双衬型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
25
200
200.000
130
1
27
30.000
60
47
11.500
50°
100
M6
12
14
900
196
LMSSLL-d30-L200-1
LMSSLL
双衬型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
30
200
200.000
140
1
33
35.000
70
56
14.000
50°
110
M8
18
15
1260
314
LMSSLL-d40-L200-1
LMSSLL
双衬型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
40
200
200.000
175
1
42
45.000
90
72
19.000
50°
140
M10
20
20
2660
432
Show compressed display (5 configurable products)
Shorttext箱式直线轴承-组合式/开口型
Últimos cambios28.11.2025 23:37:46
Unidad