01855-21280100

Expand Table
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BEST
Longitud
L [mm]
Longitud
L1 [mm]
Longitud
L2 [mm]
Longitud
L3
Longitud
L4 [mm]
L4X [mm]
Longitud
L5 [mm]
Longitud
L6 [mm]
Longitud
L7 [mm]
Longitud
L11 [mm]
Altura
H [mm]
Altura
H1 [mm]
Altura
H3 [mm]
Perforación
D2 [mm]
Perforación
D3 [mm]
Perforación
D4 [mm]
Rosca
D5 [mm]
Peso aprox.
GEW [kg]
Descripción
BS
Indicaciones técnicas
INFO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
01855-21240050
400
250
320
300
200
200
200
150
55
25
500
50
18
20
M16
M12
M16
685.000
Infotext
Info
01855-21240065
400
250
320
300
200
200
200
150
55
25
650
50
18
20
M16
M12
M16
685.000
Infotext
Info
01855-21250060
500
300
400
200
400
250
200
75
25
600
50
18
20
M16
M12
M16
685.000
Infotext
Info
01855-21250075
500
300
400
200
400
250
200
75
25
750
50
18
20
M16
M12
M16
685.000
Infotext
Info
01855-21263070
630
350
500
400
400
315
200
100
25
700
50
18
25
M16
M16
M16
685.000
Infotext
Info
01855-21263085
630
350
500
400
400
315
200
100
25
850
50
18
25
M16
M16
M16
685.000
Infotext
Info
01855-21280080
800
500
640
600
400
400
400
300
135
25
800
50
18
25
M16
M16
M16
685.000
Infotext
Info
01855-21280100
800
500
640
600
400
400
400
300
135
25
1000
50
18
25
M16
M16
M16
685.000
Infotext
Info
01855-21640050
400
250
320
300
200
200
200
150
55
25
500
50
18
20
M16
M12
M16
685.000
Infotext
Info
01855-21640065
400
250
320
300
200
200
200
150
55
25
650
50
18
20
M16
M12
M16
685.000
Infotext
Info
01855-21650060
500
300
400
200
400
250
200
75
25
600
50
18
20
M16
M12
M16
685.000
Infotext
Info
01855-21650075
500
300
400
200
400
250
200
75
25
750
50
18
20
M16
M12
M16
685.000
Infotext
Info
01855-21663070
630
350
500
400
400
315
200
100
25
700
50
18
25
M16
M16
M16
685.000
Infotext
Info
01855-21663085
630
350
500
400
400
315
200
100
25
850
50
18
25
M16
M16
M16
685.000
Infotext
Info
01855-21680080
800
500
640
600
400
400
400
300
135
25
800
50
18
25
M16
M16
M16
685.000
Infotext
Info
01855-21680100
800
500
640
600
400
400
400
300
135
25
1000
50
18
25
M16
M16
M16
685.000
Infotext
Info
Show compressed display (16 products)
Número de pedido01855-21280100
ShorttextTorres de sujeción de fundición gris de 6 caras con perforaciones de retícula
Últimos cambios04.09.2025 15:11:18
Unidad

Clasificaciones

By Functionality

BYFUNC_CLAMPING Clamping
BYFUNC_PINCHING Pinching

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-13-01-01 Placa de fijación (normalizada, fabricación de herramientas)