Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1683620000

Expand Table
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
sección transversal nominal
AAI844 [mm²]
Máx. sección transversal del conductor flexible
BAC676 [mm²]
corriente nominal
AAF726 [A]
1
1683620000
ZDU 4 BR
Bloque de bornes de paso, Conexión directa, marrón, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2
Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
4008190476595
Weidmueller Group
4
6
32
Show compressed display (1 product)
Número de pedido1683620000
ShorttextZDU 4 BR
Últimos cambios28.05.2026 21:11:48
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-25-01-01 A través de la terminal
eje de puente disponible
Tipo de número del arancel aduaneroTARIC
posibilidad de conexión directaNo
tipo de accionamiento (1)Herramienta de accionamiento
tipo de accionamiento (2)Herramienta de accionamiento
tipo de accionamiento híbrido disponibleNo
colormarrón
Diseño de conexión (1)Conexión de muelle de tracción
Clase de inflamabilidad del material aislante (basado en UL 94)V0
Material de aislamientoPoliamida (PA)
Versión antideflagrante (EEx e)
Placa terminal requerida (sí/no)
Tipo de montajeRaíl de sombrero TH35
Compare multiple parts
Add at least 2 products with