| sección máx. conectable del conductor alambre fino con manguito terminal del ... | 1.500 mm² |
| sección máx. conectable del conductor cable múltiple | 4 mm² |
| Sección mínima del conductor conectable hilo fino con manguito terminal del c... | 0.130 mm² |
| sección transversal mín. del conductor conectable cable múltiple | 0.130 mm² |
| eje de puente disponible | Sí |
| corriente nominal | 24 A |
| sección transversal nominal | 2.500 mm² |
| Tipo de producto | ZDUB 2.5-2/4AN/DM OR |
| Código GTIN (EAN) | 4008190948306 |
| Número interno del artículo | 1704560000 |
| Nombre del fabricante | Weidmueller Group |
| Marca | Klippon® Connect |
| Cantidad de puntos de apriete por nivel | 4 |
| dirección del enlace adicional | https://eshop.weidmueller.com/p/1704560000 |
| Descripción del producto del fabricante | Bloque de bornes de paso, Conexión directa, naranja, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 4 |
| Designación del producto por el fabricante | Bloque de bornes de paso |
| Tensión nominal (en CC) | 800 V |
| Sección mínima del conductor (cable flexible con casquillo sin collar de plás... | 0.130 mm² |
| Sección máx. del conductor (cable flexible con virola sin collar de plástico) | 1.500 mm² |
| sección mínima del conductor (cable flexible con virola con collar de plástico) | 0.130 mm² |
| sección máx. del conductor (cable flexible con virola con collar de plástico) | 1.500 mm² |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Tipo de número del arancel aduanero | TARIC |
| posibilidad de conexión directa | No |
| tensión nominal (en CA) | 800 V |
| corriente nominal a sección nominal [In] | 24 A |
| Corriente nominal con sección máx. del conductor [In | 30 A |
| tipo de accionamiento (1) | Herramienta de accionamiento |
| tipo de accionamiento (2) | Herramienta de accionamiento |
| tipo de accionamiento híbrido disponible | No |
| Altura | 33.2 mm |
| color | naranja |
| Profundidad | 23.8 mm |
| Diseño de conexión (1) | Conexión de muelle de tracción |
| Clase de inflamabilidad del material aislante (basado en UL 94) | V0 |
| Material de aislamiento | Poliamida (PA) |
| Máx. sección transversal del conductor flexible | 2.500 mm² |
| Máx. sección transversal del conductor no flexible | 4 mm² |
| Mín. sección transversal flexible de conductor | 0.130 mm² |
| Mín. sección transversal fija de conductor | 0.130 mm² |
| Versión antideflagrante (EEx e) | Sí |
| Placa terminal requerida (sí/no) | Sí |
| Ancho | 13.2 mm |
| Tipo de montaje | Raíl de sombrero TH35 |
| Tensión de dimensionamiento | 800 V |