1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1706060000

Expand Table
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
sección transversal nominal
AAI844 [mm²]
Máx. sección transversal del conductor flexible
BAC676 [mm²]
corriente nominal
AAF726 [A]
1
1706060000
ZDU 2.5-2/4AN
Bloque de bornes de paso, Conexión directa, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 4
Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
4008190915407
Weidmueller Group
2.500
2.500
24
Show compressed display (1 product)
Número de pedido1706060000
ShorttextBloque de bornes de paso, Conexión directa, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 4
LongtextRegleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
Últimos cambios28.05.2026 21:11:51
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longRegleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
Description shortBloque de bornes de paso, Conexión directa, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 4
GTIN-Code4008190915407
Order Number1706060000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/1706060000
Type CodeZDU 2.5-2/4AN
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/1706060000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-25-01-01 A través de la terminal
sección máx. conectable del conductor alambre fino con manguito terminal del ...2.500 mm²
sección máx. conectable del conductor cable múltiple0.500 mm²
Sección mínima del conductor conectable hilo fino con manguito terminal del c...0.130 mm²
sección transversal mín. del conductor conectable cable múltiple0.130 mm²
eje de puente disponible
corriente nominal24 A
sección transversal nominal2.500 mm²
Tipo de productoZDU 2.5-2/4AN
Código GTIN (EAN)4008190915407
Número interno del artículo1706060000
Nombre del fabricanteWeidmueller Group
MarcaKlippon® Connect
Cantidad de puntos de apriete por nivel4
dirección del enlace adicionalhttps://eshop.weidmueller.com/p/1706060000
Descripción del producto del fabricanteBloque de bornes de paso, Conexión directa, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 4
Designación del producto por el fabricanteBloque de bornes de paso
Tensión nominal (en CC)800 V
Sección mínima del conductor (cable flexible con casquillo sin collar de plás...0.130 mm²
Sección máx. del conductor (cable flexible con virola sin collar de plástico)2.500 mm²
sección mínima del conductor (cable flexible con virola con collar de plástico)0.130 mm²
sección máx. del conductor (cable flexible con virola con collar de plástico)1.500 mm²
Número del arancel aduanero85369010
Tipo de número del arancel aduaneroTARIC
posibilidad de conexión directaNo
tensión nominal (en CA)800 V
corriente nominal a sección nominal [In]24 A
Corriente nominal con sección máx. del conductor [In24 A
tipo de accionamiento (1)Herramienta de accionamiento
tipo de accionamiento (2)Herramienta de accionamiento
tipo de accionamiento híbrido disponibleNo
Altura50.5 mm
colorbeige
Profundidad43.25 mm
Diseño de conexión (1)Conexión de muelle de tracción
Clase de inflamabilidad del material aislante (basado en UL 94)V0
Material de aislamientoPoliamida (PA)
Máx. sección transversal del conductor flexible2.500 mm²
Máx. sección transversal del conductor no flexible2.500 mm²
Mín. sección transversal flexible de conductor0.130 mm²
Mín. sección transversal fija de conductor0.130 mm²
Versión antideflagrante (EEx e)
Placa terminal requerida (sí/no)
Ancho5.1 mm
Tipo de montajeRaíl de sombrero TH35
Tensión de dimensionamiento800 V
Compare multiple parts
Add at least 2 products with