Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26002-2010025

Expand Table
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BEST
Diámetro
D [mm]
Diámetro
D1 [mm]
Fuerza
F [N]
F máx. N
FMAX [N]
Fuerza
F1 [N]
Fuerza
F2 [N]
Longitud
L0 [mm]
S máx.
S [mm]
Longitud
S1 [mm]
Longitud
S2 [mm]
Poids
GEW [kg]
Descripción
BS
Indicaciones técnicas
INFO
RoHS
ROHS
Número de tarifa aduanera
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
End of life
EOL
Plazo de entrega estándar
STDLZ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
26002-1608025
16.0
8.0
75.7
568
379
473
25
0
5.0
6.3
0.0105
Infotext
Info
Yes
73202050
4059495403212
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
26002-1608032
16.0
8.0
52.8
507
338
422
32
0
6.4
8.0
0.0135
Infotext
Info
Yes
73202050
4059495403229
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
26002-1608038
16.0
8.0
48.5
553
369
461
38
0
7.6
9.5
0.0152
Infotext
Info
Yes
73202050
4059495403236
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
26002-1608044
16.0
8.0
42.8
565
377
471
44
0
8.8
11.0
0.0169
Infotext
Info
Yes
73202050
4059495403243
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
26002-1608051
16.0
8.0
37.1
568
378
473
51
0
10.0
13.0
0.0191
Infotext
Info
Yes
73202050
4059495403250
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
26002-1608064
16.0
8.0
30.3
582
388
485
64
0
13.0
16.0
0.0247
Infotext
Info
Yes
73202050
4059495403267
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
26002-1608076
16.0
8.0
25.7
586
391
488
76
0
15.0
19.0
0.0285
Infotext
Info
Yes
73202050
4059495403274
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
26002-1608089
16.0
8.0
21.7
579
386
483
89
0
18.0
22.0
0.0342
Infotext
Info
Yes
73202050
4059495403281
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
26002-1608102
16.0
8.0
19.3
591
394
492
102
0
20.0
26.0
0.0387
Infotext
Info
Yes
73202050
4059495403298
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
26002-1608305
16.0
8.0
7.1
650
433
541
305
0
61.0
76.0
0.1402
Infotext
Info
Yes
73202050
4059495403304
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
26002-2010025
20.0
10.0
216.0
1620
1080
1350
25
0
5.0
6.3
0.0199
Infotext
Info
Yes
73202050
4059495403311
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
26002-2010032
20.0
10.0
168.0
1610
1080
1340
32
0
6.4
8.0
0.0247
Infotext
Info
Yes
73202050
4059495403328
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
26002-2010038
20.0
10.0
129.0
1470
980
1230
38
0
7.6
9.5
0.0299
Infotext
Info
Yes
73202050
4059495403335
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
26002-2010044
20.0
10.0
112.0
1480
986
1230
44
0
8.8
11.0
0.0343
Infotext
Info
Yes
73202050
4059495403342
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
26002-2010051
20.0
10.0
94.0
1440
959
1200
51
0
10.0
13.0
0.0397
Infotext
Info
Yes
73202050
4059495403359
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
26002-2010064
20.0
10.0
72.1
1380
923
1150
64
0
13.0
16.0
0.0498
Infotext
Info
Yes
73202050
4059495403366
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
26002-2010076
20.0
10.0
59.7
1360
907
1130
76
0
15.0
19.0
0.0602
Infotext
Info
Yes
73202050
4059495403373
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
26002-2010089
20.0
10.0
50.5
1350
899
1120
89
0
18.0
22.0
0.0696
Infotext
Info
Yes
73202050
4059495403380
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
26002-2010102
20.0
10.0
44.2
1350
902
1130
102
0
20.0
26.0
0.0798
Infotext
Info
Yes
73202050
4059495403397
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Show compressed display (57 configurable products)
Número de pedido26002-2010025
ShorttextMuelle de compresión roscado ISO 10243, carga pesada
Últimos cambios11.05.2026 20:01:03
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-13-06-02 Muelle helicoidal de compresión especial (herr. y cons. de moldes normalizados)

Standards

ISO-1x-10x-ISO 10243 ISO 10243
Compare multiple parts
Add at least 2 products with