Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2EB12D0N011.50-300N001A0A00

Expand Table
ES
1/5
Part Number
PN
Tipo de unidad
TU
Husillo de bolas
BALL
Responsable de ingeniería
ENG
Longitud
L
Distancia en Y
YDIM
Freno
BRAKE
Motor
MOTOR
Eje
SHAFT
Cojinete
BE
Cubierta
COVER
Herrajes
HARD
Opciones del sensor de fin de carrera
LSP
1
2
3
4
2EB08B0N08.50-200N001A0A00
2EB08
B
N = No requiere ingeniería
8.5
2.00
N = Sin freno
001
A
0 = Estándar
A = Sin cubierta
0
0 = None
2EB12D0N011.50-300N001A0A00
2EB12
D
N = No requiere ingeniería
11.5
3.00
N = Sin freno
001
A
0 = Estándar
A = Sin cubierta
0
0 = None
2EB16T0N013.40-300N002A0A00
2EB16
T
N = No requiere ingeniería
13.4
3.00
N = Sin freno
002
A
0 = Estándar
A = Sin cubierta
0
0 = None
2EB24I0N018.60-400N002A0A00
2EB24
I
N = No requiere ingeniería
18.6
4.00
N = Sin freno
002
A
0 = Estándar
A = Sin cubierta
0
0 = None
Show compressed display (4 configurable products)
ShorttextSistemas de movimiento lineal
Últimos cambios29.10.2024 09:27:20
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties