Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7016-L005-3-E050

Expand Table
ES
1/5
Tipo
XAA001
Tipo conexión de tubería 1
XAA593
Conexión tubo, diam. ext. 1
XAA599 [mm]
Conexión tubo, diam. ext. 2
XAA620 [mm]
Tamaño de bobina
XAA270
Manera de la conexión eléctrica
XAA661
Nivel LOD
LODLEVEL
Información sobre el tipo
INFO
1
7016
Brida
-
-
3
Terminales de punta plana
Medio
Información sobre el tipo
Show compressed display (1 configurable product)
ShorttextElectroválvula 3/2 vías de efecto directo
Últimos cambios14.08.2024 05:47:58
Unidad

Clasificaciones

Por categorías

Automation Automatización
Plant_Design Construcción de plantas
Compressed_Air_Technology Tecnología de aire comprimido
Fluid_Technology Fluídica
Hydraulics Hidráulica
Pneumatics Neumática
Sensors Sensores
Actuating_Elements Actuadores
Metering_Technology Técnica de dosificación
Fitting Pieza de empalme
Conveyor_Technology Técnica transportadora
Medical_Technology Tecnología médica
Measurement Técnica de medición
Mixing_Technique Técnica de mezcla
Optoelectronics Optoelectrónica
Pipe_Fitting Unión de tubos
Switch_Cabinet Armario de distribución
Vacuum_Technology Tecnología del vacío
Process_Engineering Tecnología de procedimientos

CNS

CNSERPBASE Object Properties