Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CUAF9ZAQJ

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
antena (puerto)
ANTENNA__PORT_
interfaces disponibles
AVAILABLE_INTERFACES
cpu
CPU
descripción
DESCRIPTION
frecuencia
FREQUENCY
potencia máxima de salida
MAX_OUTPUT_POWER
memoria
MEMORY
visión general
OVERVIEW
1
CUAF9ZAQJ
acceso pin
46 x GPIO, 1 x PCie 2.0, 1 x USB3.0, 1 x USB2.0, 2 x UART, 2 x SPI, 2 x I2C, 4 x PWM, 1 x JTAG, 1 x I2S/TDM, 5 x ethernets 1000/100/10, 1 x RGMII, 1 x SDIO3.0/eMMC y paralelos para memoria flash NAND y controlador LCD
ARM Cortex-A7, cuatro núcleos (717 MHz) IPQ4019/IPQ4029
Habanero es un SOM 802.11ac Wave2 ultrarrápido y rico en interfaces compatible con temperaturas industriales.
2,4 y 5 GHz concurrentes
hasta 22 dBm por cadena
Hasta 1 GB NAND (externa - disponible en Habanero-DVK) y 32 MB NOR Flash, 512 MB DDR3L RAM
El sistema en módulo (SOM) Habanero se basa en un SoC IPQ4019/IPQ4029 de Qualcomm, que incorpora un potente procesador ARM Cortex A7 de cuatro núcleos con NEON y FPU. Es ideal para aplicaciones que exigen muchos recursos, como routers, pasarelas y puntos de acceso. Habanero incorpora una radio concurrente de alta potencia y doble banda compatible con la tecnología 802.11ac Wave2 (2x2 MiMo). La PHY QCA8075C da soporte a 5 puertos Gigabit Ethernet. También dispone de 1 puerto USB3.0 y 1 puerto USB2.0 y admite otras interfaces diversas, que pueden configurarse como pines de E/S de propósito general. El motor NAT basado en hardware y funciones de seguridad como el motor criptográfico y el arranque seguro lo hacen ideal para aplicaciones de red de gama alta, rápidas y seguras. Habanero está disponible en versiones de temperatura comercial e industrial. Rango de temperatura comercial: 0-65°C, rango de temperatura industrial: -40-85°C.
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoCUAF9ZAQJ
Últimos cambios26.06.2024 07:44:54
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties