Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INE2YXJBG

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
antena
ANTENNA
interfaces disponibles
AVAILABLE_INTERFACES
cpu
CPU
descripción
DESCRIPTION
frecuencia
FREQUENCY
potencia máxima de salida
MAX_OUTPUT_POWER
memoria
MEMORY
visión general
OVERVIEW
1
INE2YXJBG
Conectores U.FL para antena externa
USB 2.0, USB 3.0, I2S, SPI, UART, GPIO, JTAG y 2 puertos Ethernet 1000 Base-T
IPQ4018, CPU Cortex A7 de cuatro núcleos a 700 MHz con NEON
Jalapeno es un módulo muy potente basado en una CPU de cuatro núcleos con radio concurrente de doble banda compatible con la tecnología 802.11ac Wave2.
2,4 y 5 GHz concurrentes
hasta 22 dBm por cadena
128 MB de NAND y 8 MB de NOR Flash, 256 MB de RAM DDR3
Jalapeno se basa en un SoC IPQ4018 de Qualcomm, que es una CPU Cortex A7 de cuatro núcleos a 700 MHz extremadamente potente con NEON (motor multimedia de alto rendimiento), ideal para routers, pasarelas y puntos de acceso. Se trata de un módulo Linux apto para Wi-Fi, de doble cara y que se puede montar en superficie. Incorpora una radio concurrente de doble banda de alta potencia (22 dBm por cadena) compatible con la tecnología 802.11ac Wave2 (2x2 MiMo) que alcanza una velocidad de datos de 1,167 Gbps. USB 3.0, USB 2.0, I2S, UART, GPIO son las interfaces disponibles en el módulo junto con dos puertos Gigabit Ethernet. El SoC cuenta con motor NAT por hardware y funciones de seguridad de gama alta como motor criptográfico, arranque seguro y otras.
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoINE2YXJBG
Últimos cambios26.06.2024 07:44:54
Unidad