Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

53VUQ4B11

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
antena
ANTENNA
interfaces disponibles
AVAILABLE_INTERFACES
cpu
CPU
descripción
DESCRIPTION
frecuencia
FREQUENCY
potencia máxima de salida
MAX_OUTPUT_POWER
memoria
MEMORY
visión general
OVERVIEW
1
53VUQ4B11
Acceso a las clavijas
GPIO, I2C, SPI, UART, I2S, PCM/SLIC, 2 x USB 2.0 host, PCIe, MDIO, PWM, RGMII, 100BaseT PHY, tarjeta SDXC SD, módulo eMMC, flash NAND paralelo
Realtek RTL8197FS, 1 GHz, núcleo MIPS 24Kc
Kinkan es un módulo Wi-Fi potente y repleto de un amplio conjunto de interfaces en un formato reducido.
2,4 GHz
22 dBm
32 MB de Flash y 128 MB de RAM
Kinkan incorpora un amplio conjunto de interfaces y una robusta CPU de 1 GHz basada en el núcleo MIPS 24Kc. Dimensiones del módulo: 19,5 mm x 26,7 mm. La parte trasera del módulo está libre de componentes y se ha implementado en formato LGA (land grid array) para diseños compactos de montaje en superficie. Incorpora 128MB RAM y 32MB FLASH que permiten ejecutar cómodamente aplicaciones Linux embebidas bajo OpenWRT Kinkan soporta GPIO, I2C, SPI, UART, I2S, PCM/SLIC, USB 2.0 host, PCIe, MDIO, PWM, RGMII, 100BaseT PHY, SDXC SD Card, módulo eMMC, SPI y NAND paralela y puede arrancar desde tarjeta SD, módulo eMMC incorporado NOR, SPI externo y FLASH NAND paralela. El alto rendimiento no está afectando al bajo consumo de energía con la carga en las interfaces LAN y WLAN consume hasta 4W de energía.
Show compressed display (1 product)
Número de pedido53VUQ4B11
Últimos cambios26.06.2024 07:44:55
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number53VUQ4B11