Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Adexpo
Sillas
Plásticos
S342
Adexpo
Sillas
Plásticos
S342
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN0ZEF4WU
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nombre
NAME
Altura
HEIGHT
Anchura
WIDTH
Profundidad
DEPTH
Altura del asiento
SEAT_HEIGHT
Color del asiento
SEAT_COLOR
Color del marco
FRAME_COLOR
Material asiento
MATERIAL_SEAT
Material base
MATERIAL_BASE
1
EN0ZEF4WU
S342
80,0 cm
62,5 cm
60,0 cm
46,5 cm
Negro
Cromo
Plástico
Metal
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Adexpo
- S342
Número de pedido
EN0ZEF4WU
Últimos cambios
10.02.2025 12:10:39
Unidad
Palablras clave
Plásticos
Sillas
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties