Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Air Seating
Simoom
Air Seating
Simoom
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3PMW5IWRY
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
accesibilidadrendimiento
ACCESSIBILITYPERFORMANCE
siempre vertical
ALWAYS_VERTICAL
assetidentifier
ASSETIDENTIFIER
tipo de activo
ASSETTYPE
código de barras
BARCODE
categoría
CATEGORY
codeperformance
CODEPERFORMANCE
color
COLOR
constituyentes
CONSTITUENTS
coste
COST
corte con huecos al cargar
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
elevación por defecto
DEFAULT_ELEVATION
descripción
DESCRIPTION
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
MP098EWPP
n/a
1
n/a
Movible
n/a
Pr_40_50_21_60:Mesas de oficina
ISO9001:2015
Definido por material especificado
n/a
0
0
0
SM26(1)
WDDWADKCQ
n/a
1
n/a
Movible
n/a
Pr_40_50_21_60:Mesas de oficina
ISO9001:2015
Definido por material especificado
n/a
0
0
0
SM26
I3W6INFO2
Límite de peso: 160 kg por asiento.
1
n/a
Movible
n/a
Pr_40_50_12_57:Sillas de oficina
ISO9001:2015
Definido por el material especificado
n/a
0
0
0
Asiento esquinero individual
110CAO4D1
Límite de peso: 160 kg por asiento.
1
n/a
Movible
n/a
Pr_40_50_12_57:Sillas de oficina
ISO9001:2015
Definido por el material especificado
n/a
0
0
0
Asiento esquinero individual R/H con respaldo alto
OP6OLNJ2J
Límite de peso: 160 kg por asiento.
1
n/a
Movible
n/a
Pr_40_50_12_57:Sillas de oficina
ISO9001:2015
Definido por el material especificado
n/a
0
0
0
Asiento de esquina simple L/H con respaldo alto
D0S51AS6A
Límite de peso: 160 kg por asiento.
1
n/a
Movible
n/a
Pr_40_50_12_57:Sillas de oficina
ISO9001:2015
Definido por el material especificado
n/a
0
0
0
2 plazas con respaldo alto y brazo izquierdo
GFHLRDBUX
Límite de peso: 160 kg por asiento.
1
n/a
Movible
n/a
Pr_40_50_12_57:Sillas de oficina
ISO9001:2015
Definido por el material especificado
n/a
0
0
0
2 plazas con respaldo alto y brazo derecho
MZ0JUDA9L
Límite de peso: 160 kg por asiento.
1
n/a
Movible
n/a
Pr_40_50_12_57:Sillas de oficina
ISO9001:2015
Definido por el material especificado
n/a
0
0
0
2 plazas con respaldo y brazo derecho
D0FUXDPLS
Límite de peso: 160 kg por asiento.
1
n/a
Movible
n/a
Pr_40_50_12_57:Sillas de oficina
ISO9001:2015
Definido por el material especificado
n/a
0
0
0
2 plazas con respaldo y brazo izquierdo
TNB8B7RCV
Límite de peso: 160 kg por asiento.
1
n/a
Movible
n/a
Pr_40_50_12_57:Sillas de oficina
ISO9001:2015
Definido por el material especificado
n/a
0
0
0
2 plazas sin respaldo
3PMW5IWRY
Límite de peso: 160 kg por asiento.
1
n/a
Movible
n/a
Pr_40_50_12_57:Sillas de oficina
ISO9001:2015
Definido por el material especificado
n/a
0
0
0
1 plaza sin respaldo
6WSYUVM5L
Límite de peso: 160 kg por asiento.
1
n/a
Movible
n/a
Pr_40_50_12_57:Sillas de oficina
ISO9001:2015
Definido por el material especificado
n/a
0
0
0
2 plazas con respaldo alto
88QS5PG2S
Límite de peso: 160 kg por asiento.
1
n/a
Movible
n/a
Pr_40_50_12_57:Sillas de oficina
ISO9001:2015
Definido por el material especificado
n/a
0
0
0
3 plazas sin respaldo
U3AKGR6PZ
Límite de peso: 160 kg por asiento.
1
n/a
Movible
n/a
Pr_40_50_12_57:Sillas de oficina
ISO9001:2015
Definido por el material especificado
n/a
0
0
0
1 plaza con respaldo alto
MO519OUJC
Límite de peso: 160 kg por asiento.
1
n/a
Movible
n/a
Pr_40_50_12_57:Sillas de oficina
ISO9001:2015
Definido por el material especificado
n/a
0
0
0
3 plazas con respaldo
R7M76Y9R4
Límite de peso: 160 kg por asiento.
1
n/a
Movible
n/a
Pr_40_50_12_57:Sillas de oficina
ISO9001:2015
Definido por el material especificado
n/a
0
0
0
2 plazas con respaldo
0BMBEE2JO
Límite de peso: 160 kg por asiento.
1
n/a
Movible
n/a
Pr_40_50_12_57:Sillas de oficina
ISO9001:2015
Definido por el material especificado
n/a
0
0
0
3 plazas con respaldo alto
BNVIK0G8E
Límite de peso: 160 kg por asiento.
1
n/a
Movible
n/a
Pr_40_50_12_57:Sillas de oficina
ISO9001:2015
Definido por el material especificado
n/a
0
0
0
1 plaza con respaldo
UMQTRVWWI
Límite de peso: 160 kg por asiento.
1
n/a
Movible
n/a
Pr_40_50_12_57:Sillas de oficina
ISO9001:2015
Definido por el material especificado
n/a
0
0
0
Mampara de unión de 800 mm con 2 ojos de buey
Show compressed display (39 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Air Seating
- Simoom
Número de pedido
3PMW5IWRY
Últimos cambios
24.12.2024 07:09:20
Unidad
Palablras clave
Simoom
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
3PMW5IWRY