WF8Y16V7Z

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Nombre
NAME
Dimensiones
DIMENSION
Puerto de expansión
EXPANSION_PORT
Montaje
MOUNTING
Alimentación
POWER
Indicación de estado
STATUS_INDICATION
Entorno de funcionamiento
OPERATING_ENVIRONMENT
MTBF
MTBF
1
WF8Y16V7Z
sensorProbeX
Diseño de perfil bajo de 44 (ancho) x 46 (alto)
Puerto EXP para conectar unidades remotas EXP,Puerto BEB para conectar unidades remotas SPX+ BEB - Máximo 2x unidades BEB por SPX+
Montaje en rack 0U sin herramientas, soportes opcionales para montaje en pared, montaje horizontal 1U o soportes para carril DIN.
Adaptador de corriente externo 5V 3A,Voltaje de entrada y corriente nominal: 100V~240V - 0.22A
LED de alimentación, conexión de red, sensor en línea y estado del umbral, zumbador interno para alertas acústicas
Temperatura de funcionamiento: Mín. 0°C - Máx. 70°C (Opción industrial disponible para mín. -25°C - máx. 70°C),Humedad: Mín. 20% - Máx. 80% (sin condensación)
1.400.000 Horas basado en la experiencia de campo con sensorProbe unidades
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoWF8Y16V7Z
Últimos cambios18.12.2025 14:48:38
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties