Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

H39JSCUQG

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
accesorios
ACCESSORIES
carga aparente
APPARENT_LOAD
cable
CABLE
calcular el coeficiente de utilización
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
selección cromática
CHROMATIC_SELECTION
coeficiente de utilización
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
colección
COLLECTION
filtro de color
COLOR_FILTER
1
2
3
4
5
6
ITI1TJ2HY
ACC.0321.0; ACC.0322.0; ACC.0338.0; ACC.0323.0; ACC.0324.0; ACC.0325.0; ACC.0326.0; ACC.0327.0; ACC.0328.0; ACC.0329.0; ACC.0341.0; ACC.0332.0; ACC.0340.0; ACC.0331.0; ACC.0334.0; ACC.0335.0; ACC.0339.0
0
H05RNF 2x1mm2 AWG17 + conectores macho/hembra
0
MacAdam 3 pasos
0
X-TREME 35 Monocromática 90-240 Vca
16777215
PGFWJCVN3
ACC.0321.0; ACC.0322.0; ACC.0338.0; ACC.0323.0; ACC.0324.0; ACC.0325.0; ACC.0326.0; ACC.0327.0; ACC.0328.0; ACC.0329.0; ACC.0341.0; ACC.0332.0; ACC.0340.0; ACC.0331.0; ACC.0334.0; ACC.0335.0; ACC.0339.0
0
H05RNF 2x1mm2 AWG17 + conectores macho/hembra
0
MacAdam 3 pasos
0
X-TREME 35 Monocromática 24 Vcc Aluminio
16777215
H39JSCUQG
ACC.0321.0; ACC.0322.0; ACC.0338.0; ACC.0323.0; ACC.0324.0; ACC.0325.0; ACC.0326.0; ACC.0327.0; ACC.0328.0; ACC.0329.0; ACC.0341.0; ACC.0332.0; ACC.0340.0; ACC.0331.0; ACC.0334.0; ACC.0335.0; ACC.0339.0
0
H05RNF 2x1mm2 AWG17 + conectores macho/hembra
0
MacAdam 3 pasos
0
X-TREME 35 Monocromática 90-240 Vca
16777215
CFKDMJGT5
ACC.0321.0; ACC.0322.0; ACC.0338.0; ACC.0323.0; ACC.0324.0; ACC.0325.0; ACC.0326.0; ACC.0327.0; ACC.0328.0; ACC.0329.0; ACC.0341.0; ACC.0332.0; ACC.0340.0; ACC.0331.0; ACC.0334.0; ACC.0335.0; ACC.0339.0
0
H05RNF 2x1mm2 AWG17 + conectores macho/hembra
0
MacAdam 3 pasos
0
X-TREME 35 Monocromática 24 Vcc Aluminio
16777215
3078EPF3J
ACC.0321.0; ACC.0322.0; ACC.0338.0; ACC.0323.0; ACC.0324.0; ACC.0325.0; ACC.0326.0; ACC.0327.0; ACC.0328.0; ACC.0329.0; ACC.0341.0; ACC.0332.0; ACC.0340.0; ACC.0331.0; ACC.0334.0; ACC.0335.0; ACC.0339.0
0
H05RNF 2x1mm2 AWG17 + conectores macho/hembra
0
MacAdam 3 pasos
0
X-TREME 35 Monocromático 24 Vdc Acciaio
16777215
US7XA4LYI
ACC.0321.0; ACC.0322.0; ACC.0338.0; ACC.0323.0; ACC.0324.0; ACC.0325.0; ACC.0326.0; ACC.0327.0; ACC.0328.0; ACC.0329.0; ACC.0341.0; ACC.0332.0; ACC.0340.0; ACC.0331.0; ACC.0334.0; ACC.0335.0; ACC.0339.0
0
H05RNF 2x1mm2 AWG17 + conectores macho/hembra
0
MacAdam 3 pasos
0
X-TREME 35 Monocromático 24 Vdc Acciaio
16777215
Show compressed display (6 products)
Número de pedidoH39JSCUQG
Últimos cambios21.10.2024 13:37:53
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberH39JSCUQG