Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

G0NRQ741N

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
color
COLOUR
profundidad
DEPTH
altura
HEIGHT
fuente luminosa
LIGHT_SOURCE
material
MATERIAL
diámetro de la sombra 1
SHADE_DIAMETER_1
anchura
WIDTH
nombre
NAME
1
G0NRQ741N
Negro
11,5 cm
15,5 cm
4 x GU10
Metal
4 x 11,5
100 cm
G0NRQ741N
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoG0NRQ741N
Últimos cambios18.04.2024 10:25:43
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties