Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3T3XSVSOS

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
potencia aparente
APPARENT_POWER
calcular coeficiente de utilización
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
categoría
CATEGORY
coeficiente de utilización
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coste
COST
elevación por defecto
DEFAULT_ELEVATION
número de edición
EDITION_NUMBER
clase de eficiencia energética
ENERGY_EFFICIENCY_CLASS
clasificación ip
IP_RATING
lámpara
LAMP
nombre del fabricante
MANUFACTURER_NAME
unidad de masa
MASSUNIT
material
MATERIAL
1
3T3XSVSOS
0
0
Iluminación
0
0
0
Tipo 80
Compatible con lámparas de A+ a E
IP20
Lámpara E27 ES UK/EU - E26 US/CANADA
Anglepoise
1
Aluminio y acero - Pintado / chapado / anodizado (según sea necesario)
Show compressed display (1 product)
Número de pedido3T3XSVSOS
Últimos cambios15.10.2025 07:47:29
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties