Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

U78JZ02IE

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
temperatura ambiente [°c°f]
AMBIENT_TEMPERATURE___C_F_
número de artículo
ARTIKELNUMMER
tipo de cojinete de las articulaciones del brazo
BEARING_TYPE_OF_THE_ARM_JOINTS
limpieza
CLEANING
campo de aplicación
FIELD_OF_APPLICATION
función
FUNKTION
getriebe-artikelnummer für diese robotermechanik
GETRIEBE_ARTIKELNUMMER_FUER_DIESE_ROBOTERMECHANIK
cinemática
KINEMATICS
lubricantes de los rodamientos
LUBRICANTS_OF_THE_BEARINGS
lubricantes de las cajas de cambios
LUBRICANTS_OF_THE_GEARBOXES
posición de montaje
MOUNTING_POSITION
1
U78JZ02IE
0 a +40 +32 a +104
Betriebsanleitung Getriebe Typ 3 (PDF)
Rodamiento de rodillos
Sin alta presión
Diseño estándar
MT_BGR00013366-xx
Antrieb der Oberarme
En paralelo
Sintético
Sintético
Suelo, Techo, Pared (bajo pedido), Ángulo (bajo pedido)
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoU78JZ02IE
Últimos cambios11.07.2024 06:08:25
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties