SLBGZCY7M

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
fuente de luz adicional
ADDITIONAL_LIGHT_SOURCE
carga aparente
APPARENT_LOAD
carga aparente fase 1
APPARENT_LOAD_PHASE_1
código de montaje
ASSEMBLY_CODE
calcular el coeficiente de utilización
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coeficiente de utilización
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
filtro de color
COLOR_FILTER
carga conectada directa
CONNECTED_LOAD_DIRECT
carga conectada indirecta
CONNECTED_LOAD_INDIRECT
carga conectada condición indirecta
CONNECTED_LOAD_INDIRECT_CONDITION
coste
COST
corte con huecos al cargar
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
1
2
3
SLBGZCY7M
0
0
8.000
D5020200
0
0
16777215
2.000
1.550
0
0
0
K4XFM0NQ2
0
0
16.320
D5020200
0
0
16777215
4.080
1.550
0
0
0
N67QZQWJV
0
0
25.120
D5020200
0
0
16777215
6.280
1.550
0
0
0
Show compressed display (3 products)
Número de pedidoSLBGZCY7M
Últimos cambios23.09.2024 07:43:02
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberSLBGZCY7M