Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BWU5143

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nombre
NAME
Tipo
TYPE
Conexión de cable de perfil
PROFILE_CABLE_CONNECTION
Conexión
CONNECTION
Fusible interno
INTERNAL_FUSE
Cable redondo
ROUND_CABLE
Diseño plano, posibilidad de instalación en canal para cables
FLAT_DESIGN__INSTALLATION_IN_CABLE_DUCT_POSSIBLE
Carcasa
HOUSING
LED indicador de estado
LED_STATUS_DISPLAY
Grado de protección
PROTECTION_RATING
Función especial
SPECIAL_FUNCTION
1
BWU5143
BWU5143
Distribuidor pasivo AUX
2 x AUX 24 V (separados galvánicamente)
1 x clavija de cable de alimentación M12, recta, codificación L, 4 polos
no
0,50 m
sí, profundidad 25 mm
profundidad 25 mm
IP67
sin función especial
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoBWU5143
Últimos cambios20.05.2025 11:15:25
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties