Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

78AU3V7VJ

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
certificaciones cualificaciones
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
conexiones
CONNECTIONS
física de la construcción
CONSTRUCTION_PHYSICAL
control
CONTROL
efectos dinámicos
DYNAMIC_EFFECTS
eléctrico
ELECTRICAL
óptico
OPTICAL
1
78AU3V7VJ
CE, MET, FCC Clasificación IP IP20, ubicación seca Temperatura (ambiente) -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
Conexión de alimentación Enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65 Entrada de alimentación Seetronic Powerkon IP65 Salida de alimentación Seetronic Powerkon IP65 Conectores de datos XLR de 5 patillas Longitud del cable (alimentación) 1,5 m (5 pies)
Dimensiones 410 x 160 x 110 mm (16,14 x 6,29 x 4,33 pulg.) Peso 4,2 kg (9 lb.) Color exterior Negro Material de la carcasa Fundición inyectada de aluminio
Protocolo de control DMX, RDM Canales DMX 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 16 o HSV ModosPersonalidades 9 personalidades (2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 16 HSV)
Dimmer Obturador electrónico Estroboscópico Estroboscópico electrónico Frecuencia de 0 a 27 Hz Mezcla de colores independiente Sí Preajustes de temperatura de color Sí Modos de atenuación 4 Programas automatizados incorporados Sí Programas personalizables No Recuperar programas personalizados No
Tensión de entrada 100 a 240 VAC, 5060 Hz (auto-ranging) Power Linking 11 unidades @ 120 V; 21 unidades @ 208 V; 23 unidades @ 230 V Power and Current 139 W, 1.14 A @ 120 V, 60 Hz Power and Current 137 W, 0.64 A @ 208 V, 60 Hz Power and Current 137 W, 0.58 A @ 230 V, 50 Hz
Fuente de luz 60 LED (12 rojos, 12 verdes, 12 azules, 12 ámbar, 12 lima) 1,75 a 4,57 W, (1,4 A), 6935 K, 50.000 horas de vida útil. Temperatura de color (rango) 2800 a 6500 K CRI (3200 K) 90,6 Ángulo de haz 81,1° (Horizontal) Ángulo de haz 87,1° (Vertical) Ángulo de campo 124,6° (Horizontal) Ángulo de campo 148,1° (Vertical) Lúmenes 8.966 Iluminancia 210 lux a 5 m Frecuencia PWM 600, 1200, 2000, 4000, 6000, 25.000 Hz
Show compressed display (1 product)
Número de pedido78AU3V7VJ
Últimos cambios07.01.2025 09:23:55
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties