Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6O9F7KIM4

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
carga aparente
APPARENT_LOAD
código de montaje
ASSEMBLY_CODE
longitud del cable
CABLE_LENGTH
calcular el coeficiente de utilización
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
circuito
CIRCUIT
coeficiente de utilización
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
filtro de color
COLOR_FILTER
coste
COST
corte con huecos al cargar
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
elevación por defecto
DEFAULT_ELEVATION
descripción
DESCRIPTION
opción de diseño
DESIGN_OPTION
atenuación de la lámpara cambio de temperatura de color
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
emitir desde longitud de línea
EMIT_FROM_LINE_LENGTH
1
2
3
4
3J3FQOJ1F
15.000
D5020200
2
0
1
0
16777215
0
0
4
Luminaria arquitectónica lineal de suspensión
-1
0
2
6O9F7KIM4
75.000
D5020200
2
0
1
0
16777215
0
0
4
Luminaria arquitectónica lineal de suspensión
-1
0
5
HYOX6B5ZF
22.500
D5020200
2
0
1
0
16777215
0
0
4
Luminaria arquitectónica lineal de suspensión
-1
0
3
Z2M2FX0W9
60.000
D5020200
2
0
1
0
16777215
0
0
4
Luminaria arquitectónica lineal de suspensión
-1
0
4
Show compressed display (4 products)
Número de pedido6O9F7KIM4
Últimos cambios07.01.2025 13:44:34
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties