UI18GP7VH

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
distancia de la pared
AFASTAMENTO_DA_PAREDE
ajuste del toldo
AJUSTE_DA_CANOPLA
ajuste del lavabo
AJUSTE_NO_LAVAT_RIO
siempre vertical
ALWAYS_VERTICAL
coste
COST
corte con huecos al cargar
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
conexión cw
CW_CONNECTION
cwfu
CWFU
elevación por defecto
DEFAULT_ELEVATION
descripción
DESCRIPTION
opción de diseño
DESIGN_OPTION
diámetro nominal 1
DI_METRO_NOMINAL_1
diámetro nominal 2
DI_METRO_NOMINAL_2
docol: acabado
DOCOL__ACABAMENTO
1
UI18GP7VH
313.899
15.000
134.278
1
0
0
0
0
0
Sifón de cocina - DocolBásicos
-1
40
32
Cromo
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoUI18GP7VH
Últimos cambios19.08.2024 07:22:13
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties