Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Elcom
Panel
Perfil de aluminio Panoblock - Ranura 8 mm - PA - M6 - Negro
Elcom
Panel
Perfil de aluminio Panoblock - Ranura 8 mm - PA - M6 - Negro
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
W8VYDSDWN
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nombre
NAME
Ranura
RAINURE
Roscado
TARAUDAGE___FILETAGE
Color
COULEUR
Material
MATIERE
gama
GAMME
Compatibilidad de la gama
COMPATIBILIT__GAMMES
Tipo de producto
TYPE_DE_PRODUIT
1
W8VYDSDWN
Perfil de aluminio Panoblock - Ranura 8 mm - PA - M6 - Negro
8 mm
M6
Negro
Plástico
h' 8 40
h' 8 40
Panoblock
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Elcom
- Perfil de aluminio Panoblock - Ranura 8 mm - PA - M6 - Negro
Número de pedido
W8VYDSDWN
Últimos cambios
03.01.2025 11:43:12
Unidad
Palablras clave
Negro
PA
Panel
aluminio
mm
panoblock
perfil
ranura
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties