Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Y79ZIW515

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
a espesor pcb
A_PCB_THICKNESS
b agujero chapado
B_PLATED_HOLE
c taladro
C_DRILL_HOLE
holgura y línea de fuga
CLEARANCE_AND_CREEPAGE
material de contacto
CONTACT_MATERIAL
resistencia de contacto
CONTACT_RESISTANCE
cti valueiec 60112
CTI_VALUEIEC_60112
d cu chapado
D_CU_PLATING
velocidad de transferencia de datos
DATA_TRANSFER_RATE
durabilidad
DURABILITY
e superficie
E_SURFACE
medio ambiente
ENVIRONMENT
f anillo anular
F_ANNULAR_RING
1
Y79ZIW515
mín. 1,44 mm
Ø 0,56 ±0,05 mm
0,65 ±0,02 mm
≥ 0,7 mm
Bronce fosforado
máx. 80 mΩ
175
mín. 25 µm
10 Gbits
200 ciclos de acoplamiento
Ni, revestimiento de Au, 0,05 - 0,2 µm Au sobre 2,5 - 5 µm Ni
Cumple la directiva RoHS
mín. 0,1 mm
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoY79ZIW515
Últimos cambios26.06.2024 06:58:16
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties