Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Eurocell
Puertas Aspect
aspect_5_pane_541-514
Eurocell
Puertas Aspect
aspect_5_pane_541-514
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RRVFESGHQ
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
_bimspec_guid
VAR_BIMSPEC_GUID
Creado por
VAR_CREATED_BY
Revisión actual
VAR_CURRENT_REVISION
siempre vertical
ALWAYS_VERTICAL
construcción analítica
ANALYTIC_CONSTRUCTION
assetidentifier
ASSETIDENTIFIER
código de barras
BARCODE
cuenta_chaflanada
CHAMFERED_BEAD
cill_125mm
CILL_125MM
cill_150mm
CILL_150MM
cill_180mm
CILL_180MM
cill_225mm
CILL_225MM
1
RRVFESGHQ
0
L.Shaw
0
1
<Ninguna>
Por favor, registre la puesta en marcha
Por favor, registre la puesta en marcha
0
0
0
1
0
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Eurocell
- aspect_5_pane_541-514
Número de pedido
RRVFESGHQ
Últimos cambios
20.06.2024 09:26:19
Unidad
Palablras clave
Aspect
Puertas
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties