Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S750TGT6

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nombre
NAME
Código
CODE
Familia de venta
SALES_FAMILY
Familia
FAMILY
Código de serie
SERIES_CODE
Anchura
WIDTH
Profundidad del producto sin asa
PRODUCT_DEPTH_WITHOUT_HANDLE
Altura con ruedas cerradas
HEIGHT_WITH_CLOSED_WHEELS
Anchura del producto embalado
PACKED_PRODUCT_WIDTH
Anchura del producto
PRODUCT_WIDTH
Peso neto
NET_WEIGHT
Clase climática
CLIMATIC_CLASS
Compartimentos climáticos
CLIMATIC_COMPARTMENTS
1
S750TGT6
S750TGT6
S750TGT6
FRIGORÍFICO Y CONGELADOR
FRIGORÍFICO FROST FREE TEMP. VARIABLE COMP.
S
75
610 mm
2050 mm
800 mm
749 mm
169 kg
SN/T
2
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoS750TGT6
Últimos cambios24.07.2025 06:09:56
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties