Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Fhiaba
X-PRO
XS601TWT6
Fhiaba
X-PRO
XS601TWT6
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XS601TWT6
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nombre
NAME
Código
CODE
Familia de venta
SALES_FAMILY
Familia
FAMILY
Código de serie
SERIES_CODE
Anchura
WIDTH
Profundidad del producto sin asa
PRODUCT_DEPTH_WITHOUT_HANDLE
Altura con ruedas cerradas
HEIGHT_WITH_CLOSED_WHEELS
Anchura del producto embalado
PACKED_PRODUCT_WIDTH
Anchura del producto
PRODUCT_WIDTH
Peso neto
NET_WEIGHT
Clase climática
CLIMATIC_CLASS
Compartimentos climáticos
CLIMATIC_COMPARTMENTS
1
XS601TWT6
XS601TWT6
XS601TWT6
BODEGA
VINOTECA SIN ESCARCHA REF.
XS
60
635 mm
2120 mm
650 mm
599 mm
162 kg
SN/T
3
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Fhiaba
- XS601TWT6
Número de pedido
XS601TWT6
Últimos cambios
24.07.2025 06:10:21
Unidad
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties