Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

06507

Expand Table
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Codificación
CODE
Description
VAR0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01102
Fotosensor (se entrega con el relé crepuscular). Temperatura ambiente: –40…+70 °C, Sin Cadmio, No polarizado, Doble aislamiento contra la alimentación del crepuscular, No compatible con los crepusculares antiguos tipo 11.01 y 11.71.
01103
Sensor fotoeléctrico para montaje en panel (grado de protección: IP66/67). Temperatura ambiente: –40…+70 °C, Sin Cadmio, No polarizado, Doble aislamiento contra la alimentación del crepuscular, No compatible con los crepusculares antiguos tipo 11.01 y 11.71, Incluido al interruptor crepuscular (con código de embalaje POA)
01901
Etiquetas de identificación, para tipos 11.41 y 11.42, plástico, 1 etiqueta, 17 x 25.5 mm
02209
Separador para montaje en carril, plástico, ancho 9 mm
02218
Puente de 8 terminales para tipos 15.10 y 15.11, anchura 17.5 mm
02226
Puente de 6 terminales para tipo 22.34, anchura 35 mm
02700
Adaptador para pulsadores luminosos (aplicaciones a 230 V AC) Tipo 027.00
05625
Adaptador con aletas de sujeción frontal para relé tipo 55.32, 55.33, 55.34
05626
Adaptador con aletas de sujeción en la parte posterior para relé tipo 55.32, 55.33, 55.34
05627
Adaptador con aletas en carril 35 mm (EN 60715) en la parte superior para 55.32, 55.33, 55.34
06507
Adaptador con aletas en carril 35 mm (EN 60715) en la parte superior para tipos 65.31.xxxx.xxx9
09316
Puente de 16 terminales
09360
Separador de plástico de doble uso (1.8 mm o 6.2 mm de separación)
09362
Duplicador de cables (solo para zócalos Push-in)
09363
Portafusibles Tipo 093.63
09456
Puente de 6 terminales para zócalos 94.P3 y 94.P4
09501
Palanca de retención y extracción plástica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)
09700
Soporte para etiquetas de identificación para para zócalos 95.P3 y 95.P5 para relé tipos 48.P3/P5/P6/P8 y 48.12/31/32/52/61/62
09701
Palanca de retención y extracción plástica
Show compressed display (25 products)
Número de pedido06507
Últimos cambios30.05.2022 12:04:20
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number06507