Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RMNWFXN4M

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
descripción
DESCRIPTION
nombre
NAME
1
RMNWFXN4M
La serie Sword® Dynamic White proporciona una iluminación óptima con una excelente gama de temperaturas de color en la iluminación de fachadas de medios de comunicación, puentes, estadios, iluminación escénica creativa y diseño de iluminación especializada. Las animaciones deseadas pueden conseguirse utilizando LED con una gama de temperaturas de color entre 2700K y 6500K. La luminaria Sword® DW proporciona una solución de iluminación dinámica con opciones ilimitadas de píxeles, alternativas avanzadas de accesorios y estructuras de fácil montaje. Sword® DW se utiliza específicamente en aplicaciones de iluminación dinámica que requieren un aspecto alargado y lineal, por lo que también ofrece grandes oportunidades para diseños de iluminación especiales. - Sword® DW proporciona el tono de color deseado gracias a las opciones ajustables de color blanco. Además, la animación deseada que se requiere para la gama de colores cálidos y fríos, se puede conseguir utilizando LEDs de 2700K y 6500K.- Sword® DW proporciona una comunicación compatible con otras luminarias utilizando los protocolos estándar DMX512 y RDM sin necesidad de ningún otro protocolo de comunicación especial o ID de producción. Son direccionables remotamente en grupo a través del protocolo RDM. Las luminarias Sword® DW permiten una aplicación flexible utilizando cables de arranque y de puente muy largos, ya que funcionan en un rango de tensión de 48 V CC - Las características de funcionamiento de las luminarias se pueden cambiar con la Personalidad DMX, por lo que también es posible cambiar el número de píxeles de los productos. El número de píxeles de las luminarias se puede cambiar para optimizar su aspecto y las variaciones de los escenarios. Por ejemplo, cada LED en el rango de 25 mm puede ser 1 píxel, o 2 LED, 4 LED, 8 LED como 1 píxel. -A través de la monitorización y el software RDM, es posible seguir y determinar si las luminarias funcionan correctamente, mediante la visualización de avisos de entrada y salida de tensión, número de serie, visualización de valores de temperatura regional y dirección DMX. El usuario es informado por correo electrónico según los datos entrantes, por lo que es posible realizar intervenciones automáticas basadas en los datos recibidos.- Las luminarias Sword® DW funcionan a través del software y hardware Madrix® de forma coordinada. El mapeado de píxeles se puede realizar fácilmente seleccionando las luminarias en la biblioteca Madrix®. Los perfiles difusores son resistentes a los impactos y a los rayos UV, y nunca amarillean durante su vida útil gracias a la estructura aleada de PMMA y PC.- Sword® DW crea una apariencia lineal continua. Gracias al diseño especial de la cubierta lateral, las luminarias se montan una al lado de la otra sin que se formen sombras entre ellas.- Disponible para diferentes formas de aplicaciones en diferentes longitudes 300mm, 600mm, 900mm, 1200mm, 1500mm. La luminaria Sword® DW tiene una clase de protección IP67 y está diseñada para satisfacer los exigentes requisitos de las aplicaciones de fachadas exteriores gracias a su estructura robusta y duradera. Sword® DW es resistente a impactos, vibraciones y otras condiciones adversas, gracias a su carcasa de aluminio y material de relleno especial.- Sword® DW proporciona alimentación y transmisión de datos mediante conectores de entrada y salida. Los conectores IP67 tienen estructura push-lock. Se pueden girar y montar con facilidad, y dejan suficiente espacio entre las luminarias. El perfil delgado (30 mm) garantiza una fácil integración y camuflaje en los distintos tipos de revestimientos de fachadas. Se fabrica en color negro RAL9005 como estándar, y también está disponible en diferentes colores en código RAL bajo pedido.
RMNWFXN4M
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoRMNWFXN4M
Últimos cambios28.06.2024 06:49:39
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties