...
LABRA
Pared
Ray KN
LABRA
Pared
Ray KN
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9JMCLYPWZ
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nombre
NAME
tipo de fuente
TYPE_OF_SOURCE
número de fuentes
NUMBER_OF_SOURCES
temp. color - fuente
COLOR_TEMP____SOURCE
reproducción cromática / SDCM
COLOR_RENDERING___SDCM
fuente esperanza de vida
SOURCE_LIFESPAN
potencia, flujo
POWER__FLUX
óptica, UGR
OPTIC__UGR
protección contra la entrada
INGRESS_PROTECTION
clase de protección
PROTECTION_CLASS
suministro eléctrico
POWER_SUPPLY
conductor
DRIVER
instalación
INSTALLATION
1
9JMCLYPWZ
Ray KN
Módulo LED
1
2700K
CRI90
50000h
8W 254lm
93° 111 - 20UGR 24UGR
IP20
I
230V 50/60Hz
integrado
de superficie, de pared
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
LABRA
- Ray KN
Número de pedido
9JMCLYPWZ
Últimos cambios
13.02.2025 12:41:42
Unidad
Palablras clave
KN
Pared
Ray
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties