Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PEGRTGUNU

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
funciones adicionales
ADDITIONAL_FUNCTIONS
sistema anti-calc
ANTI_CALC_SYSTEM
código
CODE
ean
EAN
acabado
FINISH
fijación de
FIXING
clase de flujo
FLOW_CLASS
tamaño del chorro de la teleducha
HAND_SHOWER_JET_SIZE
sistema antitorsión de la manguera
HOSE_ANTI_TWIST_SYSTEM
longitud de la manguera
LENGTH_OF_HOSE
material
MATERIAL
método de instalación
METHOD_OF_INSTALLATION
número de chorros de teleducha
NUMBER_OF_HAND_SHOWER_STREAMS
material de la manguera de ducha
SHOWER_HOSE_MATERIAL
1
PEGRTGUNU
Con sistema antitorsión
NAP 00AD
5907791173386
Cromo
Sin mezclador
210x37 mm
Caucho trenzado de acero
Con sistema antical
Conjunto de punto único
Montaje en pared
1
1500 mm
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoPEGRTGUNU
Últimos cambios07.01.2025 12:48:00
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties