Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0S61DK164

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
siempre vertical
ALWAYS_VERTICAL
carga aparente
APPARENT_LOAD
calcular el coeficiente de utilización
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
espesor de la moldura de techo
CEILING_TRIM_THICKNESS
coeficiente de utilización
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
filtro de color
COLOR_FILTER
coste
COST
corte con huecos al cargar
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
elevación por defecto
DEFAULT_ELEVATION
descripción
DESCRIPTION
opción de diseño
DESIGN_OPTION
df10 altura máxima
DF10_MAX_HEIGHT
df10 longitud máxima
DF10_MAX_LENGTH
1
0S61DK164
1
0
0
0.070
0
16777215
0
0
0
DIMENSION es un downlight empotrable ultra-mini con carcasa lineal. Incorpora un embellecedor micro blanco para reequipamiento o nueva construcción. Las opciones incluyen 2 distribuciones del haz y 3 colores de deflector diferentes. Alta eficiencia 90CRI es estándar hasta 2000lm. Se ofrece en combinaciones de 2, 3, 5, 6 y 10 minicentrales, así como focos fijos, bañadores de pared, orientables e integrados. El aspecto enrasado e incógnito limita el deslumbramiento con un rendimiento inigualable.
-1
2.375
11.375
Show compressed display (1 product)
Número de pedido0S61DK164
Últimos cambios19.09.2024 09:14:59
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties