La Lumenfacade Nano Horizontal es una luminaria LED lineal de alta eficiencia con un perfil delgado que facilita su ocultación e integración en fachadas arquitectónicas. Disponible en secciones de 12, 24, 36 o 48 pulgadas, la Lumenfacade Nano Horizontal puede configurarse con un amplio número de opciones, entre las que se incluyen: ópticas para iluminación rasante, bañado o bañado de paredes; mezcla de colores RGB, RGBW o RGBA; varias opciones de montaje, acabados y controles. La Lumenfacade Nano Horizontal también está disponible con una distribución asimétrica única, que proporciona una uniformidad y un brillo excepcionales para paredes y señalización.