W1564HS6F

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
amperios
AMPS
carga aparente
APPARENT_LOAD
código de montaje
ASSEMBLY_CODE
calcular el coeficiente de utilización
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coeficiente de utilización
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
descripción del conector
CONNECTOR_DESCRIPTION
nota de control
CONTROL_NOTE
nota de construcción
CONTRUCTION_NOTE
coste
COST
corte con huecos al cargar
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
elevación por defecto
DEFAULT_ELEVATION
descripción
DESCRIPTION
1
2
W1564HS6F
0.333
0.016
D5020200
0
1
Conector para alimentación eléctrica
Consulte la hoja de especificaciones de los productos antes de tomar decisiones sobre las opciones de dontrol. Se aplican restricciones.
Longitud de la luminaria 1', 2', 3' y 4' únicamente, no modificar sin consultar con el fabricante.
0
0
4
La Lumenfacade Nano Horizontal es una luminaria LED lineal de alta eficiencia con un perfil delgado que facilita su ocultación e integración en fachadas arquitectónicas. Disponible en secciones de 12, 24, 36 o 48 pulgadas, la Lumenfacade Nano Horizontal puede configurarse con un amplio número de opciones, entre las que se incluyen: ópticas para iluminación rasante, bañado o bañado de paredes; mezcla de colores RGB, RGBW o RGBA; varias opciones de montaje, acabados y controles. La Lumenfacade Nano Horizontal también está disponible con una distribución asimétrica única, que proporciona una uniformidad y un brillo excepcionales para paredes y señalización.
ZEUDJV287
0.000
D5020200
0
0
0
0
4
Fotometría para Lumenfacade Nano Fixture
Show compressed display (2 products)
Número de pedidoW1564HS6F
Últimos cambios20.06.2024 07:01:07
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties