1P6NPWOKD

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
amperios
AMPS
ángulo
ANGLE
anglecalc
ANGLECALC
carga aparente
APPARENT_LOAD
código de montaje
ASSEMBLY_CODE
calcular el coeficiente de utilización
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coeficiente de utilización
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
descripción del conector
CONNECTOR_DESCRIPTION
nota de control
CONTROL_NOTE
nota de construcción
CONTRUCTION_NOTE
coste
COST
corte con huecos al cargar
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
elevación por defecto
DEFAULT_ELEVATION
1
2
1P6NPWOKD
0.333
0
90
0.016
D5020200
0
1
Conector para alimentación eléctrica
Consulte la hoja de especificaciones de los productos antes de tomar decisiones sobre las opciones de dontrol. Se aplican restricciones.
Longitud de la luminaria 1', 2', 3' y 4' únicamente, no modificar sin consultar con el fabricante.
0
0
4
KTGNMMGGA
0.000
D5020200
0
0
0
0
4
Show compressed display (2 products)
Número de pedido1P6NPWOKD
Últimos cambios20.06.2024 07:01:07
Unidad