Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Mannesmann Demag
Husillos de desbarbado robotizados
Desbarbado y fresado
ESR 280
Mannesmann Demag
Husillos de desbarbado robotizados
Desbarbado y fresado
ESR 280
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XM0M0JJF1
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
accesorios suministrados
ACCESSORIES_SUPPLIED
consumo de aire
AIR_CONSUMPTION
ámbito de aplicación
AREA_OF_APPLICATION
conformidad
COMPLIANCE
rango de fuerza de cumplimiento
COMPLIANCE_FORCE_RANGE
conexión alimentación de aire (manguera) ø interior exterior
CONNECTION_AIR_SUPPLY__HOSE___BRINSIDE_OUTSIDE
sentido de giro
DIRECTION_OF_ROTATION
tipo de accionamiento
DRIVE_TYPE
tipos de accionamiento
DRIVE_TYPES
er collar
ER_COLLET
aire de escape
EXHAUST_AIR
velocidad libre
FREE_SPEED
1
XM0M0JJF1
Llave
11,5 ls
Desbarbado y fresado
Radial
10 - 55 N
10 12
en el sentido de las agujas del reloj
Neumático
Pinza
6 mm
al frente
28000 min-¹
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Mannesmann Demag
- ESR 280
Número de pedido
XM0M0JJF1
Últimos cambios
19.06.2024 13:09:16
Unidad
Palablras clave
ESR
desbarbado
fresado
husillos
robotizados
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties