Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E4D4A708L

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
características
FEATURES
nombre
NAME
1
E4D4A708L
Aparato estroboscópico a todo color de alta potencia 13.000 lúmenes boosttrobe 8.000 lúmenes continuos Ángulo de haz de 12 grados Ángulo de campo de 26 grados Retroiluminación RGB Aura controlable por píxeles con 72 LEDs Factor de forma compacto Fuente de alimentación integrada (100-240 V) Entrada y salida de alimentación y datos por cable híbrido (sistema PDE) Compatible con P3, DMX, Art-Net y sACN Compatible con sACN Pixel-FX integrado en la retroiluminación y el haz Soporte de accesorios frontal para puertas de bar o lentes difusoras Conjunto de yugo desmontable que también se puede utilizar como soporte de suelo Mecánica de enclavamiento inteligente para crear barras, matrices y formas creativas Compatible con la mecánica de enclavamiento Atomic Dot de Martin VDO para matrices mixtas Clasificación IP65
E4D4A708L
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoE4D4A708L
Últimos cambios03.10.2024 06:22:15
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberE4D4A708L