Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Mavotrans
Materiales de protección contra inundaciones
nlrsnl_28_gm_wpb_6063_nitriflex_serie_d_r19
Mavotrans
Materiales de protección contra inundaciones
nlrsnl_28_gm_wpb_6063_nitriflex_serie_d_r19
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VVNMQW1X3
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
a (mm)
A__MM_
siempre vertical
ALWAYS_VERTICAL
número de artículo | número de artículo
ARTIKELNUMMER___ARTICLE_NUMBER
b (mm)
B__MM_
descripción | description
BESCHRIJVING___DESCRIPTION
clase de incendio | clasificación de incendios
BRANDKLASSE___FIRE_CLASSIFICATION
c (mm)
C__MM_
puede albergar barras de refuerzo
CAN_HOST_REBAR
código de clasificación
CLASSIFICATIONCODE
coste
COST
corte con huecos al cargar
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
elevación por defecto
DEFAULT_ELEVATION
opción de diseño
DESIGN_OPTION
1
2
3
4
5
6
7
QUFMZ408H
350.000
0
606335
120.000
Nitriflex D350
No probado | No clasificado
6.000
0
28
0
0
0
-1
3OD83ZUGU
190.000
0
606319
75.000
Nitriflex D190
No probado | No clasificado
4.000
0
28
0
0
0
-1
VVNMQW1X3
320.000
0
606333
110.000
Nitriflex D320/6
No probado | No clasificado
6.000
0
28
0
0
0
-1
U14CVYU0H
500.000
0
606350
155.000
Nitriflex D500
No probado | No clasificado
6.500
0
28
0
0
0
-1
XLIXWQ7KF
320.000
0
606332
110.000
Nitriflex D320
No probado | No clasificado
5.500
0
28
0
0
0
-1
O0LTRMFYZ
240.000
0
606325
95.000
Nitriflex D240/6
No probado | No clasificado
6.000
0
28
0
0
0
-1
XARAGA7G3
240.000
0
606324
95.000
Nitriflex D240
No probado | No clasificado
4.500
0
28
0
0
0
-1
Show compressed display (7 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Mavotrans
- nlrsnl_28_gm_wpb_6063_nitriflex_serie_d_r19
Número de pedido
VVNMQW1X3
Últimos cambios
13.05.2024 11:10:21
Unidad
Palablras clave
Materiales
inundaciones
protección
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties